Flair 23D
    серия продукта
    Easergy Flair
    тип устройства или его аксессуаров
    Fault passage indicator
    совместимость серий продукта
    RM6
    SM6-24
    SM6-36
    Flusarc
    Premset
    FBX
    частота сети
    50/60 Гц
    номинальное напряжение
    3...36 kV
    Дополнительные характеристики
    ток нагрузки
    3 А
    доступные функции
    Ammeter
    ограничение длительности пуска
    3 s
    0 s
    70 s
    сброс
    External contact
    Automatic reset 0...70 s upon current return 2 A or voltage return
    Factory reset 1...24 h
    By flush push-button
    локальная индикация
    1 LED fault indication
    Relay fault indication
    Numerical display faulty phase indication
    External light indicator without battery
    1 LED voltage presence phase to phase or phase to neutral
    1 LED voltage absence phase to phase or phase to neutral
    питание
    External supply 24...48 V DC
    защита от сверхтока
    Auto
    OFF
    100...800 A adjustable in steps of 50 A
    ток утечки
    5...30 A adjustable in steps of 5 A
    30...200 A adjustable in steps of 10 A
    время выполнения команды выключателем
    Fault acknowledge time : 40...100 ms in steps of 20 ms
    Fault acknowledge time : 100...300 ms in steps of 50 ms
    электромагнитная совместимость
    Electrostatic discharge - test level: 6 kV level 3 (contact discharge) conforming to IEC 61000-4-2
    Electrostatic discharge - test level: 8 kV level 3 (air discharge) conforming to IEC 61000-4-2
    Radiated radio-frequency electromagnetic field immunity test - test level: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz level 3 conforming to IEC 61000-4-3
    Electrical fast transient/burst immunity test - test level: 4 kV CM, 5kHz level 4 conforming to IEC 61000-4-4
    Immunity to impulse waves - test level: 42 Ohm level 3 (on input-output) conforming to IEC 61000-4-5
    Immunity to impulse waves - test level: 2 Ohm level 3 (on power supply) conforming to IEC 61000-4-5
    Conducted RF disturbances - test level: 0.15...80 MHz, 10 V/m, 80 % MA (1 kHz) level 3 conforming to IEC 61000-4-6
    Damped oscillating waves - test level: +/- 2.5 kV CM, +/- 1 kV DM, 1 MHz level 4 conforming to IEC 61000-4-12
    Immunity to magnetic fields - test level: 30 A/m (permanent)-300 A/m (1 s) level 4 conforming to IEC 61000-4-8
    протокол порта обмена данными
    Without
    механическая стойкость
    Shocks 10 gn 11 ms 3 pulses in operation conforming to IEC 60068-2-27
    Vibrations 9...200 Hz 1 gn 1 cycle conforming to IEC 60068-2-26
    Seismic tests 2 gn horizontal position conforming to IEC 60068-2-29
    Seismic tests 1 gn vertical position conforming to IEC 60068-2-29
    высота
    48 мм
    ширина
    96 мм
    глубина
    100 мм
    масса продукта
    0.266 kg
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    Front panel : IP41
    Other parts : IP30
    степень защиты IK
    IK07 в соответствии с IEC 62262
    рабочая температура окружающей среды
    -40...70 °C
    относительная влажность
    95 % conforming to IEC 60068-2-30
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
    • испанский
    • французкий
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Flair 2xD wall mounted box (Версия 1)
    Дата 24.09.18
    Размер 446.4 KB
    User manual BVE FLAIR T200 (Версия 03)
    Дата 24.09.18
    Размер 196.9 KB
    Flair 2xD V2 functional test instructions (Версия 06)
    Дата 27.03.18
    Размер 411 KB
    Flair 23D user's manual (Версия 06)
    Дата 11.12.18
    Размер 989.2 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Flair21D, Flair22D, Flair23DV, арт. EMS58351, EMS58352, EMS58353 (Версия 1.0)
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.02.19
    Размер 200 B
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Product End-of-Life Instructions - Easergy Flair 2xD (Версия 1.0)
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Technical Leaflet - Flair 2xD (Версия 2.0)
    Дата 28.03.18
    Размер 658.9 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Product Environmental Profile - EASERGY Flair 2xD (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.