Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Easergy T300
    краткое название устройства
    HU250-EB
    тип устройства или его аксессуаров
    Empty modem box
    Условия эксплуатации
    степень защиты IK
    IK07 в соответствии с IEC 62262
    относительная влажность
    95 % conforming to IEC 60068-2-30
    рабочая температура окружающей среды
    -40...85 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    огнестойкость
    850 °C
    рабочая высота
    3000 м
    сертификация продукта
    CE
    высота
    30 мм
    ширина
    115 мм
    глубина
    133 мм
    масса продукта
    0.105 кг
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Easergy T300 Catalog (Версия 3.0)
    Дата 13.09.18
    Размер 4.7 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    HU250 Installation guide - Easergy T300 (Версия 07)
    Дата 19.09.18
    Размер 2.1 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.04.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.04.19
    Размер 200 B
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Easergy T300 End Of Life Instructions (Версия 1.0)
    Дата 29.03.18
    Размер 541 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Easergy T300 - Product Environmental Profile (Версия 1.0)
    Дата 03.10.18
    Размер 469.1 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.