Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Модуль управления выключателем SC150 с интерфейсом CT-LPVT/VT

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Easergy T300
    краткое название устройства
    SC150
    Дополнительные характеристики
    тип устройства или его аксессуаров
    MV switch controller
    тип измерения
    Полная мощность
    Напряжение
    Активная и реактивная мощность
    Активная и реактивная энергия
    Коэффициент мощности
    Ток
    Частота
    Apparent energy
    анализ качества электроснабжения
    Voltage unbalance
    Individual harmonics
    Определение провалов и скачков напряжения
    Гармоническое искажение
    Voltage magnitude
    measurement accuracy
    Ток: класс 0,5
    Напряжение: класс 0,5
    Энергия: класс 1 в соответствии с IEC 61557-12
    запись данных
    Журналы провалов и перенапряжений
    Журналы регистрации гармоник
    Мин./макс. мгновенные значения
    Demand values
    Журналы событий
    Последовательность записи событий
    Counter
    Current value before fault
    размер памяти
    4 Мбайт
    время синхронизации между входами
    1 ms
    тип управления
    Состояние: кнопка с подсветкой
    web services
    Помощь при в вводе в эксплуатации и работе с установкой
    Security/authority verification
    Alarm
    Event log
    Operating/Status report
    Reports and diagrams
    current and voltage fault detection
    Токи перегрузки код ANSI: 50/51
    Замыкание на землю код ANSI: 50N/51N
    Макс. направленная токовая в фазах код ANSI: 67
    Макс. направленная токовая защита от замыканияна землю код ANSI: 67N
    Нарушение чередования фаз + повышенное напряжение код ANSI: 47
    Защита минимального напряжения код ANSI: 27
    Защита максимального напряжения код ANSI: 59
    Смещение напряжения нейтрали код ANSI: 59N
    Мин. токовая в фазах код ANSI: 37
    [Us] номинальное напряжение сети
    12...48 В постоянный ток +/- 20 %
    maximum power consumption in VA
    2 В·А
    протокол порта обмена данными
    IEC 60870-5-104
    коммуникационный порт(ы)
    2 Ethernet RJ45
    количество входов
    8 цифровых в соответствии с МЭК 61131-2 тип 3
    ток измерения
    5 А
    1 А
    Тип подключения
    4 ток 0.01...35 A (полное сопротивление 0.001 Ohm)
    диапазон измерения напряжения
    LPVT (одна или три фазы): 0…10 В переменный ток в 50/60 Гц
    VTs (одна или три фазы): 47…240 В переменный ток в 50/60 Гц
    количество выходов
    Switch: 2 цифровой (реле)
    макс. коммутируемое напряжение
    440 В переменный ток
    rated motor mechanism voltage
    Двигатель: 12...127 V пост. ток
    Двигатель: 90...220 V пер. ток
    непрерывный выходной ток
    8 А
    отключающая способность
    2000 В·А
    Номинальная включающая способность Irms
    15 А в течение 4 s
    Условия эксплуатации
    способ установки
    Защёлкивание (DIN-рейка)
    тип установки
    Внутри помещения
    Наружный в шкафу
    электромагнитная совместимость
    Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам - контрольный уровень: уровень 4criteria A в соответствии с IEC 61000-4-4
    Наведенные РЧ помехи - контрольный уровень: уровень 3criteria A в соответствии с IEC 61000-4-6
    Наведенное электромагнитное поле - контрольный уровень: уровень 4criteria A в соответствии с IEC 61000-4-16
    Затухающие колебания частотой 100 кГц - контрольный уровень: уровень 3criteria A в соответствии с IEC 61000-4-12
    Испытание на стойкость к радиочастотным помехам - контрольный уровень: уровень 4criteria A в соответствии с IEC 61000-4-3
    Стойкость к провалам напряженияcriteria A в соответствии с IEC 61000-4-29
    Электростатический разряд - контрольный уровень: уровень 4criteria B в соответствии с IEC 61000-4-2
    Испытание невосприимчивости к импульсным помехам - контрольный уровень: уровень 3criteria A в соответствии с IEC 61000-4-5
    Электромагнитное поле промышленной частоты - контрольный уровень: level 5criteria B в соответствии с IEC 61000-4-8
    Наведенные и излучаемые помехикласс A в соответствии с EN 55022
    степень защиты IP
    Корпус: IP2x в соответствии с IEC 60529
    Передний: IP4X в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK07 в соответствии с IEC 62262
    относительная влажность
    5…95 % в соответствии с IEC 60068-2-30
    механическая стойкость
    Вибрации 10…2000 Гц 1 gn 10 cycles в соответствии с IEC 60068-2-6
    Толчки 10 gn 16 ms 1000 bumps non energized в соответствии с IEC 60068-2-29
    Удары 10 gn 11 ms 3 pulses in operation в соответствии с IEC 60068-2-27
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…85 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -40…70 °C
    рабочая высота
    3000 м
    сертификация продукта
    CE
    стандарты
    IEC 60255-27
    IEC 61557-12
    IEC 62586-1
    МЭК 61000-4-30:класс S
    IEC 61850
    высота
    140 мм
    ширина
    45 мм
    глубина
    140 мм
    масса продукта
    0,515 кг
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Гарантийный срок эксплуатации изделия - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию,но не более 24 месяцев с даты поставки конечному пользователю.
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Easergy T300 Catalog (Версия 3.0)
    Дата 13.09.18
    Размер 4.7 MB
    Easergy T300 (Версия 1.0)
    Дата 23.08.17
    Размер 4.4 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Easergy T300 Quick start (Версия 03)
    Дата 31.05.18
    Размер 1.8 MB
    Easergy T300 User manual (Версия 03)
    Дата 31.05.18
    Размер 6.1 MB
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Easergy. (Версия 1.0)
    Дата 23.08.17
    Размер 4.4 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Easergy T300 с комплектующими принадлежностями (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.04.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.04.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Easergy T300 End Of Life Instructions (Версия 1.0)
    Дата 29.03.18
    Размер 541 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Easergy T300 - Product Environmental Profile (Версия 1.0)
    Дата 03.10.18
    Размер 469.1 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.