Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Easergy T300
    тип устройства или его аксессуаров
    Voltage adaptor
    Дополнительные характеристики
    номинальное напряжение
    11...36 kV
    входное напряжение
    1...30 V AC (L-L)
    пределы входного напряжения
    < 30 V
    частота сети
    50/60 Гц
    электрическое соединение
    Output : RJ45 connector
    Input : micro-fit connector
    Условия эксплуатации
    способ установки
    By clamp (plastic)
    рабочее положение
    Горизонт.
    Вертикальный
    стандарты
    IEC 62271-206
    сертификация продукта
    CE
    степень защиты IP
    IP30 соответствующий IEC 60529
    степень защиты IK
    IK07 в соответствии с IEC 62262
    рабочая температура окружающей среды
    -40...85 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    огнестойкость
    850 °C в соответствии с IEC 60695-2-11
    характеристики окружающей среды
    Salt mist : 200 h conforming to IEC 60068-2-11
    относительная влажность
    95 % conforming to IEC 60068-2-30
    рабочая высота
    <= 3000 м
    высота
    50 мм
    ширина
    50 мм
    длина
    100 мм
    масса продукта
    0.038 кг
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Easergy T300 Catalog (Версия 3.0)
    Дата 13.09.18
    Размер 4.7 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Easergy T300 с комплектующими принадлежностями (Версия 1.0)
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.04.19
    Размер 200 B
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.