Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Основные характеристики
    семейство продуктов
    Mureva BOX
    тип изделия или компонента
    Распределительная коробка для контуров безопасности
    цвет
    Красный RAL 3000
    Инструкция по утилизации
    5 штук
    Дополнительные характеристики
    Вид монтажа
    Открытый
    ввод кабеля
    Изолирующие шайбы
    способ установки
    С креплением винтами крышка
    внутренние размеры
    105 x 105 x 55 мм
    количество вводов кабеля
    7 grommets Ø 25 мм
    материал
    PP (полипропилен) корпус и крышка
    SBS (полистирол-полибутадиен-полистирол) уплотняющее кольцо
    класс электроизоляции
    Класс II в соответствии с IEC 536
    высота
    61 мм
    ширина
    118 мм
    глубина
    118 мм
    масса продукта
    0.131 кг
    Условия эксплуатации
    рабочая температура
    -25...40 °C
    IK
    IP55 в соответствии с IEC 60529
    IK
    IK07 в соответствии с EN 50102
    огнестойкость
    960 °C
    стандарты
    CE
    EN 60670
    характеристики окружающей среды
    Незначительно галогенированный
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Mureva, Thalassa (Версия 2.0)
    Дата 14.03.17
    Размер 8.7 MB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.02.19
    Размер 200 B
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 16.01.18
    Размер 363.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.