Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Основные характеристики
    product range
    Mureva BOX
    product type
    Распределительная коробка для контуров безопасности
    colour
    Красный (RAL 3000)
    quantity per package
    1 шт.
    Дополнительные характеристики
    Mounting
    Открытый
    ввод кабеля
    Изолирующие шайбы
    способ установки
    С креплением винтами: крышка
    interior dimensions
    150 x 105 x 80 мм
    number of cable entries
    10 диаметр: 25 мм
    материал
    PP (полипропилен): корпус и крышка
    SBS (полистирол-полибутадиен-полистирол): уплотняющее кольцо
    класс электроизоляции
    Класс II в соответствии с IEC 536
    высота
    87 мм
    ширина
    171 мм
    глубина
    128 мм
    масса продукта
    0,26 кг
    Условия эксплуатации
    operating temperature
    -25…40 °C
    IK-Class
    IP55 в соответствии с IEC 60529
    IK-Class
    IK07 в соответствии с EN 50102
    glow wire temperature
    960 °C
    стандарты
    EN 60670
    CE
    характеристики окружающей среды
    Незначительно галогенированный
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Mureva, Thalassa (Версия 2.0)
    Дата 14.03.17
    Размер 8.7 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    INSTRUCTION SHEET 1/4 TURN MUREVA (Версия 00)
    Дата 24.10.18
    Размер 71.6 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.05.19
    Размер 195.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 16.01.18
    Размер 363.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.