Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение ENN34021 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение ENN34021 Schneider Electric
Снято с производства

rocker Grey Flush Mounting IP44

Показать дополнительные характеристики >
нет заменя для ENN34021. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Mureva
    тип изделия или компонента
    Клавишный выключатель
    комплектация изделия
    Механизм в сборе
    поставляемое оборудование
    Поставляется без захватов
    количество в одном комплекте
    10 штук
    минимальная партия для продажи
    1
    Дополнительные характеристики
    функция выключателя
    На 1 направление
    исполнительное устройство
    Клавиша
    номинальный ток
    10 A
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    250 V пер. ток
    условия эксплуатации
    Внутр./наружн.
    материал
    PP (полипропилен)
    PC (поликарбонат)
    высота
    82 мм
    ширина
    82 мм
    глубина
    18.5 мм
    Условия эксплуатации
    этикетки качества
    NF
    VDE
    степень защиты IP
    IP44
    степень защиты IK
    IK08
    огнестойкость
    Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    стандарты
    EN 60669-1
    рабочая температура окружающей среды
    -5...40 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -25...55 °C
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    • французкий
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    NF Certificate (Версия 1.0)
    Дата 21.11.17
    Размер 311.7 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 895.2 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.