Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение ENN35067 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение ENN35067 Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

ENN35067 заменяется на:
Продукт
Кол-во
MUR35067
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 01 Январь 2017
1
  • Основные характеристики
    серия продукта
    Mureva
    тип устройства или его аксессуаров
    Механическое реле времени
    комплектация изделия
    Механизм в сборе
    цвет окраски коробки
    Серый (RAL 7035)
    количество в одном комплекте
    1 шт.
    оттенок цвета накладки
    Серый (RAL 7035)
    Цвет лицевой панели
    Серый (RAL 7036)
    Дополнительные характеристики
    Вид монтажа
    Открытый
    [Us] номинальное напряжение сети
    230 V AC 50/60Hz пер. ток 50/60 Hz
    ток отключения нагрузки
    10 A (резистивные, cosF=1)
    6 A (индуктивн., cosF=0.6)
    способ управления
    Turn switch
    условия эксплуатации
    Внутр./наружн.
    материал
    PP (полипропилен)
    PC (поликарбонат)
    монтаж
    2 винтами
    кабельный ввод
    Лёгкий доступ к переключателям Ø 6...20 мм
    высота
    72 мм
    ширина
    72 мм
    глубина
    70 мм
    Условия эксплуатации
    этикетки качества
    NF
    степень защиты IP
    IP55
    степень защиты IK
    IK07
    огнестойкость
    Не поддерживающий горения >= 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    стандарты
    EN 60669-2-3
    рабочая температура окружающей среды
    -5...40 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -25...55 °C
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    • французкий
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    NF Certificate (Версия 1.0)
    Дата 12.09.14
    Размер 57.5 KB
    NF Certificate (Версия 1.0)
    Дата 29.07.17
    Размер 57.5 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 659.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.