Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение ENN35121 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение ENN35121 Schneider Electric
Снято с производства

rocker Blue Assembly IK08 IP55

Показать дополнительные характеристики >
Коммерческий статус
Окончание сервисного обслуживания 30 Апрель 2019
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

ENN35121 заменяется на:
Продукт
Кол-во
MUR35021
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 01 Январь 2017
1
  • Основные характеристики
    серия продукта
    Mureva
    Product or component type
    Клавишный выключатель
    комплектация изделия
    Механизм в сборе
    количество в одном комплекте
    10 штук
    Дополнительные характеристики
    функция выключателя
    На 1 направление
    исполнительное устройство
    Клавиша
    номинальный ток
    10 A
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    250 V переменный ток
    условия эксплуатации
    Внутр./наружн.
    материал
    PP (полипропилен)
    PC (поликарбонат)
    монтаж
    2 винтами
    кабельный ввод
    Лёгкий доступ к переключателям диаметр: 6…20 мм
    высота
    72 мм
    ширина
    72 мм
    глубина
    47 мм
    Условия эксплуатации
    этикетки качества
    NF
    степень защиты IP
    IP55
    степень защиты IK
    IK08
    огнестойкость
    Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    стандарты
    EN 60669-1
    рабочая температура окружающей среды
    -5…40 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -25…55 °C
    Экологичность предложения
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CEBEC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 28.07.17
    Размер 329.2 KB
    NF Certificate (Версия 1.0)
    Дата 29.07.17
    Размер 559.6 KB
    CEBEC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 25.01.19
    Размер 267.1 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.04.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.04.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.