Mureva
    тип устройства или его аксессуаров
    Рама + коробка
    доступные функции
    Угол открывания крышки - до 180°
    Цвет лицевой панели
    Дымчатый
    количество в одном комплекте
    5 штук
    минимальная партия для продажи
    1
    Дополнительные характеристики
    количество мест
    1-постовая
    условия эксплуатации
    Внутр./наружн.
    материал
    PP (полипропилен)
    PC (поликарбонат)
    высота
    45 мм
    ширина
    45 мм
    Условия эксплуатации
    этикетки качества
    NF
    VDE
    степень защиты IP
    IP55
    степень защиты IK
    IK07
    огнестойкость
    Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    рабочая температура окружающей среды
    -5...40 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -25...55 °C
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Unica Modular Catalog 2016 (Версия 8.1)
    Дата 26.11.18
    Размер 36.8 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.