Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение ENN35730 Schneider Electric
Будет снято с производства

Изображение ENN35730 Schneider Electric
Будет снято с производства

Кнопочный выключатель с полем для надписи, 0/у, в сборе, серый IP55

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Mureva
    Product or component type
    Кнопка с держателем этикеток
    комплектация изделия
    Механизм в сборе
    поставляемое оборудование
    С предварительно установленным блоком заземления
    количество в одном комплекте
    10 штук
    минимальная партия для продажи
    1
    Дополнительные характеристики
    функция выключателя
    Кнопка
    исполнительное устройство
    Кнопка
    номинальный ток
    10 A
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    250 V переменный ток
    условия эксплуатации
    Внутр./наружн.
    материал
    PP (полипропилен)
    PC (поликарбонат)
    монтаж
    2 винтами
    кабельный ввод
    Лёгкий доступ к переключателям диаметр: 6…20 мм
    маркировка
    Без маркировки
    высота
    72 мм
    ширина
    72 мм
    глубина
    47 мм
    сегмент рынка
    Рынок жилья
    Малые коммерческие предприятия
    Условия эксплуатации
    этикетки качества
    VDE
    степень защиты IP
    IP55
    степень защиты IK
    IK07
    огнестойкость
    Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    стандарты
    EN 60669-1
    рабочая температура окружающей среды
    -5…40 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -25…55 °C
    Экологичность предложения
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • немецкий
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    VDE Certificate (Версия 1.0)
    Дата 21.11.17
    Размер 706.4 KB
    VDE Certificate (Версия 1.0)
    Дата 12.09.14
    Размер 914.8 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.04.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.04.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.