Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение ENN36050 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение ENN36050 Schneider Electric
Снято с производства

Розетка RJ45, катушка 5, UTP, о/у, в сборе, серый IP55

Показать дополнительные характеристики >
нет заменя для ENN36050. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Mureva
    тип устройства или его аксессуаров
    Компьютерная розетка
    область применения
    Связь
    комплектация изделия
    Механизм в сборе
    тип информационной розетки
    RJ45 - 8 contacts
    цвет окраски коробки
    Серый (RAL 7035)
    оттенок цвета накладки
    Серый (RAL 7035)
    Цвет лицевой панели
    Серый
    поставляемое оборудование
    Защитный экран
    количество в одном комплекте
    1 шт.
    Дополнительные характеристики
    категория сети обмена данными
    5
    количество розеток
    1
    тип экрана кабеля
    UTP
    условия эксплуатации
    Внутр./наружн.
    кабельный ввод
    Лёгкий доступ к переключателям Ø 6...20 мм
    тип монтажа
    Открытый
    направление установки
    Прямой
    материал
    PP (полипропилен)
    PC (поликарбонат)
    монтаж
    2 винтами
    высота
    72 мм
    ширина
    72 мм
    глубина
    57 мм
    Условия эксплуатации
    этикетки качества
    NF
    VDE
    степень защиты IP
    IP55
    степень защиты IK
    IK07
    рабочая температура окружающей среды
    -5...40 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -25...55 °C
    огнестойкость
    Не поддерживающий горения >= 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    220В до 450В переменного тока (Версия 1.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 2.2 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.02.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.02.19
    Размер 200 B
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.