Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение ENN36051 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение ENN36051 Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

ENN36051 заменяется на следующие устройства:
Добавить группу продуктов в список "Мои продукты" Удалить группу продуктов из списка "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 01 Январь 2017
  • Основные характеристики
    серия
    Mureva
    тип устройства или его аксессуаров
    Компьютерная розетка
    комплектация изделия
    Механизм в сборе
    тип информационной розетки
    RJ45
    цвет окраски коробки
    Серый (RAL 7035)
    оттенок цвета накладки
    Серый (RAL 7035)
    Цвет лицевой панели
    Серый
    количество в одном комплекте
    1 шт.
    Дополнительные характеристики
    категория сети обмена данными
    5
    тип экрана кабеля
    FTP
    условия эксплуатации
    Внутр./наружн.
    кабельный ввод
    Лёгкий доступ к переключателям диаметр: 6…20 мм
    тип монтажа
    Открытый
    материал
    PP (полипропилен)
    PC (поликарбонат)
    монтаж
    2 винтами
    высота
    72 мм
    ширина
    72 мм
    глубина
    57 мм
    Условия эксплуатации
    этикетки качества
    VDE
    NF
    степень защиты IP
    IP55
    степень защиты IK
    IK07
    рабочая температура окружающей среды
    -5…40 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -25…55 °C
    огнестойкость
    Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    Экологичность предложения
    Соответствие ЕС RoHS
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    220В до 450В переменного тока (Версия 1.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 2.2 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.