Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение ENN36055 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение ENN36055 Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

ENN36055 заменяется на следующие устройства:
Добавить группу продуктов в список "Мои продукты" Удалить группу продуктов из списка "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 01 Январь 2017
  • Основные характеристики
    серия
    Mureva
    тип устройства или его аксессуаров
    Компьютерная розетка
    область применения
    Связь
    комплектация изделия
    Механизм в сборе
    тип информационной розетки
    RJ45 - 8 контакты
    цвет окраски коробки
    Серый (RAL 7035)
    оттенок цвета накладки
    Серый (RAL 7035)
    Цвет лицевой панели
    Серый
    поставляемое оборудование
    Защитный экран
    количество в одном комплекте
    1 шт.
    Дополнительные характеристики
    категория сети обмена данными
    6
    количество розеток
    1
    тип экрана кабеля
    FTP
    условия эксплуатации
    Внутр./наружн.
    кабельный ввод
    Лёгкий доступ к переключателям диаметр: 6…20 мм
    тип монтажа
    Открытый
    направление установки
    Прямой
    материал
    PP (полипропилен)
    PC (поликарбонат)
    монтаж
    2 винтами
    высота
    72 мм
    ширина
    72 мм
    глубина
    57 мм
    Условия эксплуатации
    этикетки качества
    NF
    VDE
    степень защиты IP
    IP55
    степень защиты IK
    IK07
    рабочая температура окружающей среды
    -5…40 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -25…55 °C
    огнестойкость
    Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.