Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение ENN39067 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение ENN39067 Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

ENN39067 заменяется на:
Продукт
Кол-во
MUR39067
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 01 Январь 2017
1
  • Основные характеристики
    серия продукта
    Mureva
    тип устройства или его аксессуаров
    Механическое реле времени
    комплектация изделия
    Механизм в сборе
    цвет окраски коробки
    Белый (RAL 9003)
    оттенок цвета накладки
    Белый (RAL 9003)
    количество в одном комплекте
    1 шт.
    Цвет лицевой панели
    Белый (RAL 9003)
    Дополнительные характеристики
    Вид монтажа
    Открытый
    номинальное напряжение питания [Us]
    230 V AC 50/60Hz переменный ток 50/60 Гц
    ток отключения нагрузки
    10 A резистивные cos phi = 1
    6 A индуктивн. cos phi = 0,6
    задержка
    2...14 minutes
    тип управления
    Turn switch
    условия эксплуатации
    Внутр./наружн.
    материал
    PC (поликарбонат)
    PP (полипропилен)
    монтаж
    2 винтами
    кабельный ввод
    Лёгкий доступ к переключателям диаметр: 6…20 мм
    высота
    72 мм
    ширина
    72 мм
    глубина
    70 мм
    Условия эксплуатации
    этикетки качества
    NF
    степень защиты IP
    IP55
    степень защиты IK
    IK07
    огнестойкость
    Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    стандарты
    EN 60669-2-3
    рабочая температура окружающей среды
    -5…40 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -25…55 °C
    Экологичность предложения
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    NF Certificate (Версия 1.0)
    Дата 29.07.17
    Размер 57.5 KB
    NF Certificate (Версия 1.0)
    Дата 12.09.14
    Размер 57.5 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.04.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.04.19
    Размер 195.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 659.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.