Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение ENN39101 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение ENN39101 Schneider Electric
Снято с производства

Horizontal double plate white

Показать дополнительные характеристики >
Коммерческий статус
Окончание сервисного обслуживания 30 Апрель 2019
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

ENN39101 заменяется на:
Продукт
Кол-во
MUR39101
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 01 Январь 2017
1
  • Основные характеристики
    серия продукта
    Mureva
    тип устройства или его аксессуаров
    Рамка
    количество в одном комплекте
    5 штук
    Дополнительные характеристики
    количество мест
    2-постовая горизонтальная ориентация
    условия эксплуатации
    Внутр./наружн.
    материал
    PC (поликарбонат)
    PP (полипропилен)
    расстояние между центрами
    71 мм
    высота
    153 мм
    ширина
    82 мм
    Условия эксплуатации
    этикетки качества
    VDE
    NF
    степень защиты IP
    IP44
    степень защиты IK
    IK08
    огнестойкость
    Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    рабочая температура окружающей среды
    -5…40 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -25…55 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие ЕС RoHS
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.