Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение ENN39721 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение ENN39721 Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

ENN39721 заменяется на:
Продукт
Кол-во
MUR39723
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 01 Январь 2017
1
  • Основные характеристики
    серия продукта
    Mureva
    тип изделия или компонента
    Клавишный выключатель
    комплектация изделия
    Механизм с рамкой
    количество в одном комплекте
    10 штук
    минимальная партия для продажи
    10
    Дополнительные характеристики
    функция выключателя
    На 1 направление
    исполнительное устройство
    Клавиша
    номинальный ток
    10 A
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    250 V пер. ток
    условия эксплуатации
    Внутр./наружн.
    материал
    PP (полипропилен)
    PC (поликарбонат)
    Условия эксплуатации
    этикетки качества
    NF
    VDE
    степень защиты IP
    IP55
    степень защиты IK
    IK07
    огнестойкость
    Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    стандарты
    EN 60669-1
    рабочая температура окружающей среды
    -5...40 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -25...55 °C
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CEBEC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 28.07.17
    Размер 329.2 KB
    NF Certificate (Версия 1.0)
    Дата 29.07.17
    Размер 559.6 KB
    CEBEC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 25.01.19
    Размер 267.1 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 27.02.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 27.02.19
    Размер 200 B
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 895.2 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.