Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение ENN39913 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение ENN39913 Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

ENN39913 заменяется на:
Продукт
Кол-во
MUR39913
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 01 Январь 2017
1
  • Основные характеристики
    тип устройства или его аксессуаров
    Короб для установки на поверхности
    цвет окраски коробки
    Белый (RAL 9003)
    количество в одном комплекте
    5 штук
    Дополнительные характеристики
    Вид монтажа
    Открытый
    количество мест
    2-постовая горизонтальная ориентация
    ввод кабеля
    1 запись с мембраной с упрощенным доступом к клапану
    условия эксплуатации
    Внутр./наружн.
    материал
    PP (полипропилен)
    PC (поликарбонат)
    расстояние между центрами
    77.5 мм
    высота
    150 мм
    ширина
    72.5 мм
    глубина
    38 мм
    Условия эксплуатации
    этикетки качества
    NF
    степень защиты IP
    IP55
    степень защиты IK
    IK07
    огнестойкость
    Не поддерживающий горения >= 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    рабочая температура окружающей среды
    -5...40 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -25...55 °C
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CEBEC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 28.07.17
    Размер 250.8 KB
    Cebec Certificate (Версия 1.0)
    Дата 12.09.14
    Размер 361.1 KB
    Cebec Certificate (Версия 1.0)
    Дата 12.09.14
    Размер 250.8 KB
    CEBEC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 25.01.19
    Размер 267.1 KB
    CEBEC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 21.11.17
    Размер 361.1 KB
    CEBEC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 28.07.17
    Размер 329.2 KB
    NF Certificate (Версия 1.0)
    Дата 29.07.17
    Размер 559.6 KB
    NF Certificate (Версия 1.0)
    Дата 29.07.17
    Размер 1.4 MB
    NF Certificate (Версия 1.0)
    Дата 12.09.14
    Размер 1.4 MB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 31.10.18
    Размер 200 B
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.