Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение ENN39914 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение ENN39914 Schneider Electric
Снято с производства

Double box white horiz. assembly

Показать дополнительные характеристики >
Коммерческий статус
Окончание сервисного обслуживания 30 Апрель 2019
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

ENN39914 заменяется на:
Продукт
Кол-во
MUR39914
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 01 Январь 2017
1
  • Основные характеристики
    тип устройства или его аксессуаров
    Короб для установки на поверхности
    цвет окраски коробки
    Белый (RAL 9003)
    количество в одном комплекте
    5 штук
    Дополнительные характеристики
    Вид монтажа
    Открытый
    количество мест
    3-постовая горизонтальная ориентация
    ввод кабеля
    2 записи с мембраной с упрощенным доступом к клапану
    условия эксплуатации
    Внутр./наружн.
    материал
    PC (поликарбонат)
    PP (полипропилен)
    расстояние между центрами
    77,5 мм
    высота
    72,5 мм
    ширина
    227,5 мм
    глубина
    38 мм
    Условия эксплуатации
    этикетки качества
    NF
    степень защиты IP
    IP55
    степень защиты IK
    IK07
    огнестойкость
    Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    рабочая температура окружающей среды
    -5…40 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -25…55 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие ЕС RoHS
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    • французкий
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Cebec Certificate (Версия 1.0)
    Дата 12.09.14
    Размер 250.8 KB
    NF Certificate (Версия 1.0)
    Дата 12.09.14
    Размер 1.4 MB
    NF Certificate (Версия 1.0)
    Дата 29.07.17
    Размер 1.4 MB
    CEBEC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 28.07.17
    Размер 329.2 KB
    NF Certificate (Версия 1.0)
    Дата 29.07.17
    Размер 559.6 KB
    CEBEC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 21.11.17
    Размер 361.1 KB
    CEBEC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 25.01.19
    Размер 267.1 KB
    Cebec Certificate (Версия 1.0)
    Дата 12.09.14
    Размер 361.1 KB
    CEBEC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 28.07.17
    Размер 250.8 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.