семейство продуктов
    Thorsman Cintura
    тип изделия или компонента
    Самоклеящееся основание
    цвет
    Прозрачный
    Инструкция по утилизации
    100 штук
    Дополнительные характеристики
    назначение изделия
    Для ширины стяжки 4,8 мм максимум
    условия эксплуатации
    В помещении
    монтаж
    Самоклеящ.
    Винтом
    материал
    PA (полиамид) 6.6
    высота
    26.5 мм
    ширина
    26,5 мм
    глубина
    8 мм
    масса продукта
    0.002 кг
    Условия эксплуатации
    огнестойкость
    650 °C / 30 с (NF C 20-455)
    огнестойкость
    Не поддерживающий горения в соответствии с UL 94 V2
    рабочая температура окружающей среды
    -40...85 °C
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Installation materials Thorsman (Версия 1.2)
    Дата 13.12.17
    Размер 5.6 MB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.04.19
    Размер 200 B
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.