product range
    Thorsman Cintura
    product type
    Основание с лотком
    colour
    Прозрачный
    quantity per package
    100 штук
    Дополнительные характеристики
    назначение продукта
    Для ширины стяжки 7,8 мм максимум
    условия эксплуатации
    В помещении
    монтаж
    Заклепкой
    Винтом
    материал
    PA (полиамид) 6.6
    высота
    22,2 мм
    ширина
    15,9 мм
    глубина
    9,7 мм
    масса продукта
    0,002 кг
    Условия эксплуатации
    огнестойкость
    650 °C / 30 с в соответствии с NF C 20-455
    огнестойкость
    Не поддерживающий горения в соответствии с UL 94 V2
    рабочая температура окружающей среды
    -40…85 °C
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Installation materials Thorsman (Версия 1.2)
    Дата 13.12.17
    Размер 5.6 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.05.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.