Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Thorsman
    product type
    Кабельная стяжка
    colour
    Черный
    quantity per package
    Комплект из 100 шт.
    Дополнительные характеристики
    максимальный диаметр затяжки
    36 мм
    условия эксплуатации
    Внутр./наружн.
    resistance to tearing
    Сопротивление разрыву: 180 Н
    материал
    PA (полиамид) 6.6 устойчивый к УФ-излучению
    длина
    150 мм
    ширина
    3,6 мм
    масса продукта
    0,062 кг
    сегмент рынка
    Малые коммерческие предприятия
    Условия эксплуатации
    огнестойкость
    Не поддерживающий горения
    рабочая температура окружающей среды
    -40…85 °C
    характеристики окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Installation materials Thorsman (Версия 1.2)
    Дата 13.12.17
    Размер 5.6 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.05.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.