Ultra
    тип устройства или его аксессуаров
    Адаптер
    оттенок цвета
    Белый RAL 9010
    поставляемое оборудование
    2 винта
    количество в одном комплекте
    Комплект из 5 шт.
    Дополнительные характеристики
    количество постов
    1-постовая
    количество модулей
    2 модуля
    место установки
    75 мм кабельный канал
    назначение изделия
    Электроустановочное изделие c/c 60 mm
    монтаж
    Устанавливается защелкиванием
    материал
    ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
    длина
    112 мм
    высота
    88 мм
    ширина
    17 мм
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN 50085-1 : 2005
    EN 50085-2-1 : 2006
    рабочая температура окружающей среды
    -25...60 °C
    степень защиты IP
    IP40
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
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Ultra-efficient installation solutions (Версия 1.0)
    Дата 24.04.14
    Размер 5.5 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    VDE Certificate (Версия 1.0)
    Дата 03.05.18
    Размер 654.9 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 27.03.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 27.03.19
    Размер 200 B
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 20.06.18
    Размер 3.6 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP ULTRA PVC Trunking (Версия 1.0)
    Дата 11.05.17
    Размер 1.1 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.