Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Ultra
    тип устройства или его аксессуаров
    Накладка на место соединения
    область применения
    Кабельное распределение
    оттенок цвета
    Белый (RAL 9010)
    количество в одном комплекте
    Комплект из 50 шт.
    сегмент рынка
    Рынок жилья
    Малые коммерческие предприятия
    Дополнительные характеристики
    размер шинопровода
    16 x 16 мм
    материал шинопровода
    Пластиковый
    монтаж
    Устанавливается защелкиванием
    материал
    Шкаф из термопластичного ABS
    длина
    19 мм
    высота
    18 мм
    ширина
    15 мм
    Условия эксплуатации
    характеристики окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    стандарты
    EN 50085-1:2005
    EN 50085-2-1:2006
    рабочая температура окружающей среды
    -5…60 °C
    степень защиты IP
    IP40
    степень защиты IK
    IK07
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    VDE Certificate (Версия 1.0)
    Дата 03.05.18
    Размер 654.9 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.05.19
    Размер 195.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 20.06.18
    Размер 3.6 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP Ultra PVC Mini Trunking (Версия 1.0)
    Дата 31.07.17
    Размер 165.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.