Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Ultra
    тип устройства или его аксессуаров
    90 ° поворот
    область применения
    Электроустановочные изделия
    оттенок цвета
    Белый RAL 9010
    количество в одном комплекте
    Комплект из 10 шт.
    Дополнительные характеристики
    размер шинопровода
    21 x 12 мм
    материал шинопровода
    Пластиковый
    монтаж
    Устанавливается защелкиванием
    материал
    Шкаф из термопластичного ABS
    высота
    14 мм
    ширина
    35 мм
    глубина
    35 мм
    Условия эксплуатации
    характеристики окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    стандарты
    EN 50085-1 : 2005
    EN 50085-2-1 : 2006
    рабочая температура окружающей среды
    -5...60 °C
    степень защиты IP
    IP40
    степень защиты IK
    IK07
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Ultra-efficient installation solutions (Версия 1.0)
    Дата 24.04.14
    Размер 5.5 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    VDE Certificate (Версия 1.0)
    Дата 03.05.18
    Размер 654.9 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 27.03.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 27.03.19
    Размер 200 B
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 20.06.18
    Размер 3.6 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP Ultra PVC Mini Trunking (Версия 1.0)
    Дата 31.07.17
    Размер 165.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.