Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение EVH2S11P02K Schneider Electric

Посмотреть все EVlink Wallbox

EVlink Wallbox - EVH2S11P02K

Зарядная станция

Изображение EVH2S11P02K Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    EVlink
    наименование изделия
    EVlink Wallbox
    тип устройства или его аксессуаров
    Зарядная станция
    краткое название устройства
    EVH2
    описание полюсов
    3P + N
    исполнение выключателя
    Настенный
    тип предложения
    Стандартный
    Максимальная мощность
    11 kW 16 A
    количество розеток
    1
    тип выхода
    0 T2
    система контроля доступа
    Key
    Дополнительные характеристики
    [Us] номинальное напряжение сети
    380...415 В переменный ток 50/60 Гц
    система заземления
    TN
    TT
    количество входов
    1
    тип входа
    Контакт для power limitation
    Контакт для delayed charging
    тип управления
    1 белый кнопка, функции: stop/restart
    Green button, function: cable unlocking
    локальная индикация
    1 многоцветный светодиод, функции: status indication
    высота
    480 мм
    ширина
    331.5 мм
    глубина
    170 мм
    масса продукта
    5,6 кг
    цвет
    Серый RAL 7016
    Белый RAL 9003
    стандарты
    IEC 61851-1
    IEC 61851-22
    МЭК 62196-1
    МЭК 62196-2
    сертификация продукта
    CE
    CB
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP54 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK10 в соответствии с IEC 62262
    рабочая температура окружающей среды
    -30...50 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...80 °C
    относительная влажность
    5...95 %
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    • польский
    • нидерландский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EVlink - Electric vehicle charging solutions - catalogue April 2017 (Версия 5.0)
    EVlink - Решения по зарядке электротранспорта (Версия 3.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EVlink Wallbox - EVH2S - Type 2 - Type 2 with shutter - Quick Start Guide (IT, NL, PL, PT) (Версия 01)
    EVlink Wallbox - EVH2S - Type 2 - Type 2 with shutter - Quick Start Guide (EN, ES, FR, DE) (Версия 01)
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EVlink wallbox brochure- B2C-T2EN (Версия 1.0)
    Дата 16.09.17
    Размер 4.7 MB
    EVlink wallbox partner leaflet-INST-T1T2EN (Версия 1.0)
    Дата 02.02.16
    Размер 2.6 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EVlink Wallbox - EVH2 - CB Test Certificate - IEC 61851 (Версия 1.0)
    EU Declaration of Conformity - Wallbox - EVH2 (Версия 1.1)
    Дата 22.01.19
    Размер 197.5 KB
    Evlink для электромобилей (Версия 1.0)
    Дата 06.08.18
    Размер 790.1 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EVlink Wallbox - EVlink Smart Wallbox - EVP1HCWN - Cover replacement - Instruction sheet (Версия 01)
    EVlink Wallbox - EVH2S - Type 2 - Type 2 with shutter - Instruction Guide (Версия 04)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.