Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение EVH2S7P04K Schneider Electric

Посмотреть все EVlink Wallbox

EVlink Wallbox - EVH2S7P04K

Зарядная станция

Изображение EVH2S7P04K Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    EVlink
    наименование изделия
    EVlink Wallbox
    тип устройства или его аксессуаров
    Зарядная станция
    краткое название устройства
    EVH2
    описание полюсов
    1P + N
    исполнение выключателя
    Настенный
    тип предложения
    Стандартный
    Максимальная мощность
    7.4 kW 32 A
    количество розеток
    1
    тип выхода
    0 T2 with shutter
    система контроля доступа
    Key
    Дополнительные характеристики
    [Us] номинальное напряжение сети
    220...240 В переменный ток 50/60 Гц
    система заземления
    TN
    TT
    количество входов
    1
    тип входа
    Контакт для power limitation
    Контакт для delayed charging
    тип управления
    1 белый кнопка, функции: stop/restart
    Green button, function: cable unlocking
    локальная индикация
    1 многоцветный светодиод, функции: status indication
    высота
    480 мм
    ширина
    331.5 мм
    глубина
    170 мм
    масса продукта
    5,6 кг
    цвет
    Серый RAL 7016
    Белый RAL 9003
    стандарты
    IEC 61851-1
    IEC 61851-22
    МЭК 62196-1
    МЭК 62196-2
    сертификация продукта
    CE
    CB
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP54 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK10 в соответствии с IEC 62262
    рабочая температура окружающей среды
    -30...50 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...80 °C
    относительная влажность
    5...95 %
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    • польский
    • нидерландский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EVlink - Electric vehicle charging solutions - catalogue April 2017 (Версия 5.0)
    EVlink - Решения по зарядке электротранспорта (Версия 3.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EVlink Wallbox - EVH2S - Type 2 - Type 2 with shutter - Quick Start Guide (IT, NL, PL, PT) (Версия 01)
    EVlink Wallbox - EVH2S - Type 2 - Type 2 with shutter - Quick Start Guide (EN, ES, FR, DE) (Версия 01)
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EVlink wallbox brochure- B2C-T2EN (Версия 1.0)
    Дата 16.09.17
    Размер 4.7 MB
    EVlink wallbox partner leaflet-INST-T1T2EN (Версия 1.0)
    Дата 02.02.16
    Размер 2.6 MB
    EVlink wallbox T2S socket outlet partner leaflet (Версия 1.0)
    Дата 02.02.16
    Размер 2.6 MB
    EVlink wallbox T2S socket outlet brochure (Версия 1.0)
    Дата 02.02.16
    Размер 8.1 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EVlink Wallbox - EVH2 - CB Test Certificate - IEC 61851 (Версия 1.0)
    EU Declaration of Conformity - Wallbox - EVH2 (Версия 1.1)
    Дата 22.01.19
    Размер 197.5 KB
    Evlink для электромобилей (Версия 1.0)
    Дата 06.08.18
    Размер 790.1 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EVlink Wallbox - EVlink Smart Wallbox - EVP1HCWN - Cover replacement - Instruction sheet (Версия 01)
    EVlink Wallbox - EVH2S - Type 2 - Type 2 with shutter - Instruction Guide (Версия 04)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.