диапазон
    EVlink
    тип устройства или его аксессуаров
    Розетка
    тип розетки
    T2 with shutter
    описание полюсов
    3P + N
    [Us] номинальное напряжение сети
    380...415 V пер. ток 50/60 Hz
    потребляемый ток
    32 А
    система заземления
    TT совместимая
    TN совместимая
    IT совместимая с дополнительным развязывающим трансформатором в цепи питания
    номинальная выходная мощность
    22 test4 32 A
    совместимость серий продукта
    EVlink wallbox EVH2 зарядная станция
    Дополнительные характеристики
    материал
    Пластик
    сертификация продукта
    CE
    высота
    110 мм
    ширина
    110 мм
    глубина
    90 мм
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP54 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK10 в соответствии с IEC 62262
    рабочая температура окружающей среды
    -30...50 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...80 °C
    относительная влажность
    5...95 %
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EVlink - Electric vehicle charging solutions - catalogue April 2017 (Версия 5.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EVlink Wallbox - EVP1HSM - T2 - T2S Subassembly - Instruction sheet (Версия 02)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.