диапазон
    EVlink
    тип устройства или его аксессуаров
    0
    материал
    Пластик
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    Evlink parking розетка
    высота
    139 мм
    ширина
    73 мм
    глубина
    13 мм
    цвет
    Зеленый
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.