Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   Easy9
Изображение EZ9R34440 Schneider Electric

EZ9R34440

Green premium brand logo
Изображение EZ9R34440 Schneider Electric
EZ9R34440
Green premium brand logo

Дифференциальный выключатель EASY 9 (УЗО) 4П 40А 30мА AC 400В =S=

Показать дополнительные характеристики
  • Код EAN
    3606480587382
Добавлено в корзину
Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Easy9
    Тип продукта
    Residual current circuit breaker (RCCB)
    Краткое название устройства
    Easy9 авт. выключатель без защиты от сверхтоков
    Poles
    4P
    Положение нейтрали
    Слева
    Номинальный ток
    40 А
    Тип сети
    Переменный ток
    Чувствительность по току утечки
    30 мА
    Задержка срабатывания защиты от тока утечки
    Мгновенный
    Класс защиты от тока утечки
    Type AC
    номинальная отключающая и включающая способность
    500 А
    Номинальный условный ток короткого замыкания
    Easy9 модульные автоматические выключатели: 4500 А 40 А
    Дополнительные характеристики
    Положение устройства в системе
    Отходящий
    Частота сети
    50 Гц
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    400 V Переменный ток 50 Гц
    Технология срабатывания защиты по дифференицальному току
    Не зависящий от напряжения
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    440 В Переменный ток
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 кВ
    Скачок тока
    250 А
    Индикатор положения контакта
    Да
    Тип привода
    Тумблер
    Исполнение выключателя
    Защелкивающийся
    Монтажная опора
    DIN-рейка
    Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами
    Сверху: Да
    Шаг 9 мм
    8
    Высота
    82 мм
    Ширина
    72 мм
    Глубина
    72 мм
    Цвет
    Серый (RAL 7035)
    Механическая износостойкость
    5000 циклы
    Электрическая износостойкость
    AC: 2000 циклы 400 V AC 50/60Hz Переменный ток 50 Гц
    соединения – клеммы
    Зажим туннельного типа (верхняя или нижняя) 1…35 мм² Жесткий
    Зажим туннельного типа (верхняя или нижняя) 1…25 мм² гибкий
    момент затяжки
    3,5 Н-м верхняя или нижняя
    Сегмент рынка
    Малые коммерческие предприятия
    Рынок жилья
    Условия эксплуатации
    Стандарты
    IEC 61008-1
    Сертификаты
    ISI
    CE
    Степень защиты IP
    IP20
    Степень загрязнения
    2 в соответствии с IEC 61008-1
    Подготовка к работе в тропических условиях
    2
    Относительная влажность
    95 % в 55 °C
    Рабочая температура
    -25…60 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -40…85 °C
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Подробнее Свернуть

    Документы

    Язык
    • Все языки12
    • русский12
    • английский5
    • казахский5
    • украинский5
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    1001 продукт для электромонтажника (Версия 1.0)
    Описание
    Электроустановочные изделия: Хит, Прима, Ронда, Этюд, Blanca, W59, Glossa, AtlasDesign, Sedna, Unica, Unica New, Odace. Mureva Styl. Монтажные и разветвительные коробки, монтажные материалы, удлинители Unica Extend и на катушках Thorsman, розеточные блоки Unica System+. Датчики движения Argus. Модульное защитное оборудование: Acti 9, Домовой, Easy9, функции комфорта на DIN-рейку, счетчики электроэнергии серии iEM. Распределительные щитки и промышленные разъемы: Easy9 Box, Mini Pragma и Mini Pragma IT, Pragma и Pragma IT, Kaedra IP65, PratiKa IP44, IP67. Электромонтажные системы: OptiLine 45, Altira, Ultra, W45. Зарядные станции для электромобилей EVlink Wallbox Plus.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 54.9 MB
    Дата 27.05.20
    Описание
    Электроустановочные изделия: Хит, Прима, Ронда, Этюд, Blanca, W59, Glossa, AtlasDesign, Sedna, Unica, Unica New, Odace. Mureva Styl. Монтажные и разветвительные коробки, монтажные материалы, удлинители Unica Extend и на катушках Thorsman, розеточные блоки Unica System+. Датчики движения Argus. Модульное защитное оборудование: Acti 9, Домовой, Easy9, функции комфорта на DIN-рейку, счетчики электроэнергии серии iEM. Распределительные щитки и промышленные разъемы: Easy9 Box, Mini Pragma и Mini Pragma IT, Pragma и Pragma IT, Kaedra IP65, PratiKa IP44, IP67. Электромонтажные системы: OptiLine 45, Altira, Ultra, W45. Зарядные станции для электромобилей EVlink Wallbox Plus.
    Каталог продукции Easy9 (Версия 1.0)
    Описание
    Содержит всю информацию по оборудованию Schneider Electric серии Easy9
    prp.document.label.format pdf
    Размер 10.4 MB
    Дата 25.05.20
    Описание
    Содержит всю информацию по оборудованию Schneider Electric серии Easy9
    CAD файлы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format dwg
    Размер 497.5 KB
    Дата 02.04.20
    N/A (Версия 1.0)
    Файлы в документе
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.1 MB
    Дата 02.04.20
    Файлы в документе
    Easy9 RCCB 4P 25A…80A Residual Current Circuit Breaker
    Файлы в документе
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.1 MB
    Дата 19.02.13
    Файлы в документе
    Инструкция
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 5.7 MB
    Дата 16.12.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 330 KB
    Дата 18.10.19
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    EZ9R34440 : Дифференциальный выключатель EASY 9 (УЗО) 4П 40А 30мА AC 400В =S=
    Описание
    Дифференциальный выключатель EASY 9 (УЗО) 4П 40А 30мА AC 400В =S=
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 02.07.20
    Описание
    Дифференциальный выключатель EASY 9 (УЗО) 4П 40А 30мА AC 400В =S=
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    EZ9R34440 : Дифференциальный выключатель EASY 9 (УЗО) 4П 40А 30мА AC 400В =S=
    Описание
    Дифференциальный выключатель EASY 9 (УЗО) 4П 40А 30мА AC 400В =S=
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 02.07.20
    Описание
    Дифференциальный выключатель EASY 9 (УЗО) 4П 40А 30мА AC 400В =S=
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    EZ9R34440 : Дифференциальный выключатель EASY 9 (УЗО) 4П 40А 30мА AC 400В =S=
    Описание
    Дифференциальный выключатель EASY 9 (УЗО) 4П 40А 30мА AC 400В =S=
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 02.07.20
    Описание
    Дифференциальный выключатель EASY 9 (УЗО) 4П 40А 30мА AC 400В =S=
    Техническая документация
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Лифлет продукции Easy9 (Версия 1.0)
    Описание
    Содержит обзорную информацию по оборудованию Schneider Electric серии Easy9
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.7 MB
    Дата 25.05.20
    Описание
    Содержит обзорную информацию по оборудованию Schneider Electric серии Easy9
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.