Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение GBY080003K Schneider Electric

Посмотреть все Lexium ILA, ILE, ILS

Lexium ILA, ILE, ILS - GBY080003K

Редукторы

Изображение GBY080003K Schneider Electric
Посмотреть все Lexium ILA, ILE, ILS
Lexium ILA, ILE, ILS - GBY080003K
Редукторы

Редуктор угловой планетарный GBY 60MM 1:3

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    совместимость серий продукта
    Lexium ILS
    Lexium SD3
    Lexium 32
    Lexium 62 ILM
    Lexium 52
    Lexium 62
    тип устройства или его аксессуаров
    Угловой планетарный редуктор
    тип зубчатой передачи
    Прямозубая передача
    краткое название устройства
    GBY
    совместимость продукта
    BMH (70 мм, 3 Двигатель стеки)
    BSH (70 мм, 3 Двигатель стеки)
    BMH (100 мм, 1 Двигатель стеки)
    BMH (100 мм, 2 Двигатель стеки)
    BSH (100 мм, 1 Двигатель стеки)
    BSH (100 мм, 2 Двигатель стеки)
    ILS (85 мм, 1 Двигатель стеки)
    ILS (85 мм, 2 Двигатель стеки)
    ILS (85 мм, 3 Двигатель стеки)
    SH3
    MH3
    ILM
    BRS3
    BMI (70 мм, 2 Двигатель стеки)
    BMI (70 мм, 3 Двигатель стеки)
    наружный диаметр подшипника
    80 мм
    передаточное число
    3:1
    Дополнительные характеристики
    зазор при кручении
    < 13 arc.min
    жёсткость при кручении
    6 Нм/угл. мин
    цвет корпуса
    Черный
    материал корпуса
    Анодированный алюминий чёрного цвета
    материал вала
    C 45
    дополнительная информация
    Смазан на весь срок службы
    срок службы в часах
    30000 гн при 100 об/мин при 30 °C
    положение монтажа
    Любое положение
    КПД
    94 %
    максимальная радиальная сила Fr
    650 N при 100 об/мин, момент, прикладываемый на ср. расстоянии от вых. вал в теч. 30000 ч при 30 °C
    максимальная осевая сила Fa
    1200 N при 100 об/мин, в течение 30000 ч при 30 °C
    момент инерции вала
    1.189 кг·см²
    непрерывный выходной момент
    40 Н-м при 100 об/мин при 30 °C
    максимальный выходной момент
    64 Н-м при 100 об/мин при 30 °C
    масса продукта
    4.4 кг
    Условия эксплуатации
    уровень шума
    73 дБ при 1 m, холостой ход
    степень защиты IP
    IP54 в Выход вала
    температура окружающей среды при работе
    -25...90 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    GBX, GBY Planetary gearboxes for Lexium motors and Lexium 62 ILM integrated drive (Версия 3.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.