Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение GC4020M5 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys GC, GY

TeSys GC, GY - GC4020M5

Модульные пускатели

Изображение GC4020M5 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys GC, GY
TeSys GC, GY - GC4020M5
Модульные пускатели

Модульный контактор 2п-2НО.40А.220В.50Гц

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys GC
    тип устройства или его аксессуаров
    Модульный контактор
    краткое название устройства
    GC40
    применение контактора
    Управление электродвигателем
    Подсветка
    Обогрев
    Дополнительные характеристики
    категория применения
    AC-7B
    AC-7A
    описание полюсов
    2P
    конфигурация контактов полюса
    2 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    <= 250 V переменный ток
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    40 А AC-7A
    15 А AC-7B
    рабочее положение
    30°/вертик.
    тип цепи управления
    Пер. ток 50 Гц
    напряжение цепи управления
    220...240 V пер. ток 50 Hz
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 кВ
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    40 А при <= 50 °C для силовая цепь
    Номинальная включающая способность Irms
    120 А в 400 V переменный ток для силовая цепь в соответствии с IEC 61095
    номинальная отключающая способность
    120 A в 400 V для силовая цепь в соответствии с IEC 61095
    [Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    100 А <= 40 °C 30 с силовая цепь
    320 А <= 40 °C 10 с силовая цепь
    соответствующий номинал предохранителя
    40 А gL в <= 440 V для силовая цепь
    среднее полное сопротивление
    2 мОм в 50 Гц - Ith 40 А для силовая цепь
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    500 В в соответствии с IEC 61095
    500 В в соответствии с VDE 0110
    электрическая износостойкость
    AC-7A : 100000 циклы
    AC-7B : 100000 циклы
    мощность, рассеиваемая одним полюсом
    3.2 Вт
    способ управления
    Дистанционное управление
    исполнение выключателя
    Защелкивающийся
    монтажная опора
    DIN-рейка
    стандарты
    IEC 61095
    IEC 60947-5
    присоединения
    Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1,5 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1,5 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
    Силовая цепь : винтовой зажим 1 кабель (-и) 25 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Силовая цепь : винтовой зажим 2 кабель (-и) 16 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Силовая цепь : винтовой зажим 1 кабель (-и) 16 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Силовая цепь : винтовой зажим 2 кабель (-и) 4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Силовая цепь : винтовой зажим 1 кабель (-и) 25 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
    Силовая цепь : винтовой зажим 2 кабель (-и) 6 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
    момент затяжки
    Цепь управления : 0.8 Н-м - винтовой зажим
    Силовая цепь : 2 Н-м - винтовой зажим
    время срабатывания
    10...25 мс отключение
    10...30 мс включение
    механическая износостойкость
    1000000 циклы
    рабочая частота
    300 цикл/ч в <= 50 °C
    пределы напряжения цепи управления
    0,2...0,75 Uc в <= 50 °C отпускание 50 Hz
    0,85...1,1 Uc в <= 50 °C находится в состоянии работы 50 Hz
    потребляемая мощность при удержании, В·А
    4.6 В·А в 20 °C 50 Гц
    теплоотдача
    1.6 Вт в 50/60 Hz
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с VDE 0106
    IP40 в оболочке в соответствии с VDE 0106
    защитное исполнение
    TC
    рабочая температура окружающей среды
    -5...50 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    рабочая высота
    <= 3000 м
    механическая стойкость
    Вибрации контактор разомкнут 2 g (ном.), 5...300 Гц
    Удары контактор разомкнут 10 gn в течение 11 мс
    Удары контактор замкнут 15 g (ном.) в течение 11 мс
    Вибрации контактор замкнут 3 g (ном.), 5...300 Гц
    общее количество модулей по 18 мм
    2
    высота
    85 мм
    ширина
    36 мм
    глубина
    62.5 мм
    масса продукта
    0.23 кг
    количество в одном комплекте
    Комплект из 6 шт.
    цвет
    Белый
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modular contactor TeSys GC 40/63A 1NO+1NC/2NO/2NC (Версия 1.0)
    Дата 18.03.14
    Размер 184.3 KB
    Дата 18.03.14
    Размер 376.2 KB
    CAD files for GC4020M5: Modular contactor TeSys GC 40/63A 1NO+1NC/2NO/2NC (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    GC..., GY..., контакторы электромагнитные (Версия 1.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU/CE Declaration for CT Tesys GC GY 16A to 63A (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 1.3 MB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP- MODULAR CONTACTOR (Версия 2.0)
    Дата 30.01.17
    Размер 381.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.