Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение GK1AP5 Schneider Electric
Снято с производства

Посмотреть все Schneider Legacy Products

Schneider Legacy Products - GK1AP5

Industry

Изображение GK1AP5 Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

GK1AP5 заменяется на:
Продукт
Кол-во
DF14AP
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: End of Life
  • Дата замены: 01 Январь 2008
  • Основные характеристики
    серия продукта
    DF6
    GK1
    краткое название устройства
    GK1AP
    тип устройства или его аксессуаров
    Assembly strip
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуары присоединений
    совместимость изделий
    GK1 50 A 3P
    количество в одном комплекте
    Комплект из 10 шт.
    Дополнительные характеристики
    номинальный ток предохранителя
    14 x 51 mm
    кол-во держателей предохранителей
    3
    масса продукта
    0.004 кг
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.