Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение GK1EB Schneider Electric
Снято с производства

Посмотреть все Schneider Legacy Products

Schneider Legacy Products - GK1EB

Industry

Изображение GK1EB Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

GK1EB может быть заменено на любые из следующих устройств:
Продукт
Кол-во
DF141
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: End of Life
  • Дата замены: 09 Октябрь 2008
DF141V
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: End of Life
  • Дата замены: 09 Октябрь 2008
  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys GK1
    краткое название устройства
    GK1 E
    номинальный ток предохранителя
    14 x 51 mm
    тип устройства или его аксессуаров
    Держатель предохранителя
    описание полюсов
    1P
    тип сети
    Переменный ток
    Постоянный ток
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    40 А при <= 40 °C с плавкими вставками gG
    50 А при <= 40 °C с плавкими вставками aM
    50 А при <= 40 °C с цилиндр. плавкой вставкой
    6 А для опережающего контакта сигнализации отключения
    количество в одном комплекте
    Комплект из 12 шт.
    Дополнительные характеристики
    частота сети
    50/60 Гц
    способ управления
    Тумблер
    монтажная опора
    Рейка
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    220 В постоянный ток для опережающего контакта сигнализации отключения
    500 В переменный ток для опережающего контакта сигнализации отключения
    690 В
    [Ipk] номинальный пиковый выдерживаемый ток
    8 кА с цилиндр. плавкой вставкой в соответствии с IEC 60269-1
    присоединения
    Винтовые зажимы 1 кабель 25 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Винтовые зажимы 1 кабель 25 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
    Винтовые зажимы 2 кабель 10 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без конец кабеля
    Винтовые зажимы 2 кабель 10 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без конец кабеля
    момент затяжки
    2 Н-м - вкл. винтовые зажимы
    рабочее положение
    +/- 23°
    высота
    97 мм
    ширина
    26.25 мм
    глубина
    86 мм
    масса продукта
    0.13 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60947-3
    защитное исполнение
    TC
    рабочая температура окружающей среды
    -50...70 °C
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DF6 GK1 Fuse carriers and accessories (Версия 06)
    Дата 20.07.17
    Размер 1.5 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.