fuse holder - GK1 - 1 pole - 125 A - for fuse NFC 22 x 58 mm
Показать дополнительные характеристики >
GK1FB может быть заменено на любые из следующих устройств:
Продукт
Кол-во

предохранитель-разъединитель
DF221
Разъединитель-предохранитель TeSyS - 1P 125 A - предохранитель 22 x 58 мм
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты"
Удалить из "Мои продукты"
- Причина замены: End of Life
- Дата замены: 09 Октябрь 2008

предохранитель-разъединитель
DF221V
Разъединитель-предохр. TeSyS - 1P 125 A - предохр. 22 x 58 мм - указатель сраб.
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты"
Удалить из "Мои продукты"
- Причина замены: End of Life
- Дата замены: 09 Октябрь 2008
-
Характеристики
Основные характеристики диапазон TeSysнаименование изделия TeSys GK1краткое название устройства GK1 Fноминальный ток предохранителя 22 x 58 mmтип устройства или его аксессуаров Держатель предохранителяописание полюсов 1Pтип сети Переменный токПостоянный ток[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе 100 А при <= 40 °C с плавкими вставками gG125 А при <= 40 °C с плавкими вставками aM125 А при <= 40 °C с цилиндр. плавкой вставкой6 А для опережающего контакта сигнализации отключенияколичество в одном комплекте Комплект из 12 шт.Дополнительные характеристики частота сети 50/60 Гцспособ управления Тумблермонтажная опора Рейка[Ui] номинальное напряжение изоляции 440 В постоянный ток для опережающего контакта сигнализации отключения500 В переменный ток для опережающего контакта сигнализации отключения690 В[Ipk] номинальный пиковый выдерживаемый ток 8 кА с цилиндр. плавкой вставкой в соответствии с IEC 60269-1присоединения Винтовые зажимы 1 кабель 35 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без конец кабеляВинтовые зажимы 1 кабель 50 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечникВинтовые зажимы 2 кабель 16 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без конец кабеляВинтовые зажимы 2 кабель 25 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечникмомент затяжки 2 Н-м - вкл. винтовые зажимырабочее положение +/- 23°высота 128 ммширина 35 ммглубина 93.5 мммасса продукта 0.23 кгУсловия эксплуатации стандарты IEC 60947-3защитное исполнение TCрабочая температура окружающей среды -50...70 °CГарантия на оборудование Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.