Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение GK1FX Schneider Electric
Снято с производства

Посмотреть все TeSys DF, LS1/GK1

TeSys DF, LS1/GK1 - GK1FX

предохранитель-разъединитель

Изображение GK1FX Schneider Electric
Снято с производства
Посмотреть все TeSys DF, LS1/GK1
TeSys DF, LS1/GK1 - GK1FX
предохранитель-разъединитель

TeSys fuse-disconnector - 4P -125A- fuse size 22 x 58 mm-with single phase prot

Показать дополнительные характеристики >
нет заменя для GK1FX. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys GK1
    тип устройства или его аксессуаров
    Предохранитель-разъединитель
    краткое название устройства
    GK1 F
    описание полюсов
    3P + N
    Дополнительные характеристики
    монтажная опора
    Рейка
    монтажное положение
    Вертикальный +/- 23°
    способ управления
    Тумблер
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V для силовая цепь
    500 V для цепь сигнализации
    220 V для цепь сигнализации
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    6 А для цепь сигнализации
    125 А для силовая цепь
    тип контактов
    1 переключающ. Переключение впередистоящего устройства в срабатывание предохранителя
    2 переключающ. опережающий контакт сигнализации отключения
    номинальный ток предохранителя
    22 x 58 mm
    тип предохранителя
    AM
    GG
    присоединения
    1 жесткий кабель кабель (-и) 16...70 мм² - разъем для силовая цепь
    1 гибкий кабель (-и) 16...50 мм² без кабельный наконечник - разъем для силовая цепь
    1 гибкий кабель (-и) 16...25 мм² с кабельный наконечник - разъем для силовая цепь
    момент затяжки
    2 Н-м силовая цепь : в разъем
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60947-3
    защитное исполнение
    TC
    рабочая температура окружающей среды
    -50...70 °C
    высота
    128 мм
    ширина
    186 мм
    глубина
    97 мм
    масса продукта
    1.16 кг
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    GK1 AP07/08 External handles operators (Версия 04)
    Дата 24.10.17
    Размер 2.6 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.