Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение GK3EF80 Schneider Electric
Снято с производства

Посмотреть все TeSys GV3

TeSys GV3 - GK3EF80

Магнитные выключатели электродвигателя

Изображение GK3EF80 Schneider Electric
Снято с производства
Посмотреть все TeSys GV3
TeSys GV3 - GK3EF80
Магнитные выключатели электродвигателя

Автомат GK3EF80 с магнитным расцепителем 80F

Показать дополнительные характеристики >
нет заменя для GK3EF80. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys GV3
    краткое название устройства
    GK3EF
    тип устройства или его аксессуаров
    Автоматический выключатель
    область применения
    Двигатель
    описание полюсов
    3P
    тип сети
    Переменный ток
    категория применения
    Категория А в соответствии с IEC 60947-2
    частота сети
    50...60 Hz
    отключающая способность
    6 кА Icu в 690 V переменный ток 50/60 Гц
    50 кА Icu в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц
    35 кА Icu в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц
    25 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц
    15 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц
    [Icu] номинальная предельная наибольшая отключающая способность (на к.з.)
    40 % в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц
    25 % в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц
    30 % в 440 V переменный ток 50/60 Гц
    30 % в 500 V переменный ток 50/60 Гц
    50 % в 690 V переменный ток 50/60 Гц
    технология блока контроля и управления
    Магнитный
    ток срабатывания электромагнитного расцепителя
    1040 А
    Дополнительные характеристики
    способ установки
    Закреплены в 35 мм симметричная DIN-рейка
    Привинченный в панель (with 3 x M4 screws)
    рабочее положение
    Любое положение
    мощность двигателя, кВт
    55 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц
    37 кВт в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц
    способ управления
    Поворотная ручка
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    750 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    10 test1 в соответствии с IEC 60947-2
    электрическая износостойкость
    1500 циклы для AC-3 в 415 V
    рабочая частота
    40 цикл/ч
    присоединения
    Винтовой зажим 1 кабель(и) 2.5...35 мм² жесткий кабель
    Винтовой зажим 2 кабель(и) 2.5...16 мм² гибкий без кабельный наконечник
    Винтовой зажим 2 кабель(и) 2.5...16 мм² гибкий с кабельный наконечник
    момент затяжки
    5 Нм в винтовой зажим
    механическая стойкость
    Удары 22 g (ном.) в течение 20 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    Вибрации 2.5 g (ном.), 0...25 Гц в соответствии с IEC 60068-2-6
    соответствие требованиям по изоляции
    Да в соответствии с IEC 60947-1
    высота
    120 мм
    ширина
    66 мм
    глубина
    105 мм
    масса продукта
    0.795 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN 60204
    IEC 60947-2
    защитное исполнение
    TC
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    рабочая температура окружающей среды
    -20...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...80 °C
    огнестойкость
    960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    рабочая высота
    0...3000 м
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.