Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение GS1AE9 Schneider Electric
Снято с производства

Посмотреть все Schneider Legacy Products

Schneider Legacy Products - GS1AE9

Industry

Изображение GS1AE9 Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

GS1AE9 заменяется на:
Продукт
Кол-во
GS2AE82
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 29 Апрель 2009
  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    тип устройства или его аксессуаров
    Выступающая часть вала
    краткое название устройства
    GS1AE
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для блокировки
    совместимость изделий
    GS
    Дополнительные характеристики
    [In] номинальный ток
    32 А
    тип ручки управления
    Внешн.
    место монтажа
    Передний
    Сторона
    длина
    200 мм
    сечение вала
    10 x 10 mm
    масса продукта
    0,24 кг
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D 40, 50, 65A - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 199.4 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D 40, 50, 65A - PEP (Версия 1.0)
    Дата 09.11.17
    Размер 224.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.