Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение GS1AF64 Schneider Electric
Снято с производства

Посмотреть все Schneider Legacy Products

Schneider Legacy Products - GS1AF64

Industry

Изображение GS1AF64 Schneider Electric
Снято с производства
Посмотреть все Schneider Legacy Products
Schneider Legacy Products - GS1AF64
Industry

auxiliary blown fuse signalling contact - TeSys GS - 1st C/O - 4 poles - 630 A

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

GS1AF64 заменяется на:
Продукт
Кол-во
GS2AF64
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 29 Апрель 2009
1
  • Основные характеристики
    серия продукта
    TeSys GS 630
    краткое название устройства
    Контакт срабатывания предохранителя вспом. цепи
    тип устройства или его аксессуаров
    Вспомогательный контакт
    совместимость изделий
    GS 630
    описание полюсов
    4P
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    12 А в 24 В DC-13
    2 А в 48 V DC-13
    3 А в 400 V AC-15
    4 А в 230 В AC-15
    0.4 А в 220 V DC-13
    0.6 А в 110 В DC-13
    Дополнительные характеристики
    тип предохранителя
    DIN
    NFC
    номинальный ток предохранителя
    T3
    тип контактов
    1 Н.О./Н.З.
    масса продукта
    0,1 кг
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    GS1 400...1250A handles and accessories (Версия 1.1)
    Дата 20.11.17
    Размер 4 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.