Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение GS1AH02 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys GS

TeSys GS - GS1AH02

Ручки и оси

Изображение GS1AH02 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys GS
TeSys GS - GS1AH02
Ручки и оси

Рукоятка управления для внутренней установки GS1 400А

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    TeSys
    краткое название устройства
    GS1AH
    тип устройства или его аксессуаров
    Поворотная рукоятка
    цвет рукоятки
    Черный
    цвет передней панели рукоятки
    Серый
    Дополнительные характеристики
    тип ручки управления
    Обычная правая
    маркировка
    O-I
    блокировка поворотной рукоятки навесным замком
    С
    совместимость изделий
    GS
    [In] номинальный ток
    100 А
    200 А
    400 А
    125 А
    250 А
    315 А
    160 А
    масса продукта
    0,1 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys GS - black direct right side rotary handle - for switch disc 100…400 A (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    GS1 250...315A Accessories (Версия 1.1)
    Дата 16.11.17
    Размер 5.5 MB
    GS1 100...200A Accessories (Версия 1.1)
    Дата 16.11.17
    Размер 3.4 MB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D 40, 50, 65A - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 199.4 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D 40, 50, 65A - PEP (Версия 1.0)
    Дата 09.11.17
    Размер 224.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.