Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение GS1AH130 Schneider Electric
Снято с производства

Посмотреть все Schneider Legacy Products

Schneider Legacy Products - GS1AH130

Industry

Изображение GS1AH130 Schneider Electric
Снято с производства
Посмотреть все Schneider Legacy Products
Schneider Legacy Products - GS1AH130
Industry

Рукоятка управления для установки спереди GS 400А

Показать дополнительные характеристики >
нет заменя для GS1AH130. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    TeSys GS
    краткое название устройства
    Ручка GS1
    тип устройства или его аксессуаров
    Ручка
    совместимость изделий
    Выключатель-разъединитель 100...400 A
    тип ручки управления
    Передний
    место монтажа
    Передний
    цвет рукоятки
    Черный
    Дополнительные характеристики
    цвет передней панели рукоятки
    Черный
    блокировка поворотной рукоятки навесным замком
    Блокируемый в положении О
    масса продукта
    3500 кг
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP65
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    rotary handle front GS1 (Версия 1.0)
    Дата 17.07.18
    Размер 316.9 KB
    Дата 17.07.18
    Размер 172.8 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    GS1 250...315A Accessories (Версия 1.1)
    Дата 16.11.17
    Размер 5.5 MB
    GS1 32...315A External handle for enclosure (Версия 1.1)
    Дата 16.11.17
    Размер 2.2 MB
    GS1 100...200A Accessories (Версия 1.1)
    Дата 16.11.17
    Размер 3.4 MB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D 40, 50, 65A - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 199.4 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D 40, 50, 65A - PEP (Версия 1.0)
    Дата 09.11.17
    Размер 224.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.