Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение GS1AH160 Schneider Electric
Снято с производства

Посмотреть все Schneider Legacy Products

Schneider Legacy Products - GS1AH160

Industry

Изображение GS1AH160 Schneider Electric
Снято с производства
Посмотреть все Schneider Legacy Products
Schneider Legacy Products - GS1AH160
Industry

Рукоятка управления для устройства спереди GS 1250А, красная рукоять

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

GS1AH160 заменяется на следующие устройства:
Добавить группу продуктов в список "Мои продукты" Удалить группу продуктов из списка "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 29 Апрель 2009
  • Основные характеристики
    серия продукта
    TeSys GS
    краткое название устройства
    Ручка GS1
    тип устройства или его аксессуаров
    Ручка
    совместимость изделий
    Выключатель-разъединитель 50..0,63 A
    тип ручки управления
    Внешн.
    место монтажа
    Передний
    цвет рукоятки
    Красный
    Дополнительные характеристики
    цвет передней панели рукоятки
    Желтый
    блокировка поворотной рукоятки навесным замком
    С
    масса продукта
    7000 кг
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP65
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    GS1 400...1250A handles and accessories (Версия 1.1)
    Дата 20.11.17
    Размер 4 MB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D 40, 50, 65A - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 199.4 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D 40, 50, 65A - PEP (Версия 1.0)
    Дата 09.11.17
    Размер 224.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.