TeSys GS - black external right side rotary handle - for switch disc 100…400 A
Показать дополнительные характеристики >
GS1AH230 заменяется на следующие устройства:
Добавить группу продуктов в список "Мои продукты"
Удалить группу продуктов из списка "Мои продукты"
- Причина замены: Окончание срока службы
- Дата замены: 29 Апрель 2009
-
Характеристики
Основные характеристики серия продукта TeSysкраткое название устройства GS1AHтип устройства или его аксессуаров Поворотная рукояткацвет рукоятки Черныйцвет передней панели рукоятки ЧерныйДополнительные характеристики тип ручки управления Внешний правыймаркировка O-Iблокировка поворотной рукоятки навесным замком Блокируемый в положении Осовместимость изделий GS[In] номинальный ток 100 А125 А160 А200 А250 А315 А400 АУсловия эксплуатации стандарты IECстепень защиты IP IP65Гарантия на оборудование Период 18 месяцев -
Документы и ПО
Язык- английский
ИнструкцияРазмерДобавить в «Мои документы»GS1 250...315A Accessories (Версия 1.1)GS1 100...200A Accessories (Версия 1.1)GS1 32...315A External handle for enclosure (Версия 1.1)Информация о конце срока службыРазмерДобавить в «Мои документы»TeSys D 40, 50, 65A - EoLi (Версия 1.0)Экологический профиль продуктаРазмерДобавить в «Мои документы»TeSys D 40, 50, 65A - PEP (Версия 1.0) -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.