Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение GS1AH240 Schneider Electric
Снято с производства

Посмотреть все Schneider Legacy Products

Schneider Legacy Products - GS1AH240

Industry

Изображение GS1AH240 Schneider Electric
Снято с производства
Посмотреть все Schneider Legacy Products
Schneider Legacy Products - GS1AH240
Industry

TeSys GS - red external right side rotary handle - for switch disc 100…400 A

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

GS1AH240 заменяется на:
Продукт
Кол-во
GS2AH240
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 29 Апрель 2009
1
  • Основные характеристики
    серия продукта
    TeSys
    краткое название устройства
    GS1AH
    тип устройства или его аксессуаров
    Поворотная рукоятка
    цвет рукоятки
    Красный
    цвет передней панели рукоятки
    Желтый
    Дополнительные характеристики
    тип ручки управления
    Внешний правый
    маркировка
    O-I
    блокировка поворотной рукоятки навесным замком
    Блокируемый в положении О
    совместимость изделий
    GS
    [In] номинальный ток
    100 А
    125 А
    160 А
    200 А
    250 А
    315 А
    400 А
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC
    степень защиты IP
    IP65
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    GS1 250...315A Accessories (Версия 1.1)
    Дата 16.11.17
    Размер 5.5 MB
    GS1 100...200A Accessories (Версия 1.1)
    Дата 16.11.17
    Размер 3.4 MB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D 40, 50, 65A - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 199.4 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D 40, 50, 65A - PEP (Версия 1.0)
    Дата 09.11.17
    Размер 224.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.