Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение GS1AM101 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys GS

TeSys GS - GS1AM101

Электрические вспомогательные устройства

Изображение GS1AM101 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys GS
TeSys GS - GS1AM101
Электрические вспомогательные устройства

Дополнительный контакт НЗ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    TeSys
    краткое название устройства
    GS1AM
    тип устройства или его аксессуаров
    Вспомогательный контакт
    применение контакта
    Сигнализация положений ВКЛ., ОТКЛ. и ТЕСТ
    тип контактов
    1 Н.З.
    работа контактов
    Опережающий контакт сигнализации отключения
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    16 А в 40 °C
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    3 А при 240 V AC-15
    6 А при 120 V AC 50/60Hz AC-15
    1.5 А при 480 V AC-15
    1.8 А при 400 V AC-15
    2.8 А при 24 В DC-13
    0.15 А при 400 V DC-13
    0.27 А при 250 V DC-13
    0.55 А при 125 V DC-13
    1.4 А при 48 V DC-13
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    TeSys ,TeSys GS ,GS1 DD ,switch-disconnector-fuse
    механическая износостойкость
    5000000 циклы
    электрическая износостойкость
    1000000 циклы - AC-15
    совместимость изделий
    GS1
    [In] номинальный ток
    160 А
    50 А
    60 А
    125 А
    32 А
    400 А
    250 А
    200 А
    315 А
    600 А
    630 А
    800 А
    1250 А
    63 А
    100 А
    тип предохранителя
    DIN
    NFC
    BS
    тип ручки управления
    Внешний левый
    Внешний правый
    Выносной передний
    масса продукта
    0.015 кг
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys GS - auxiliary early-break contact - front side (Версия 1.0)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.