Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение GS1FD3 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys GS

TeSys GS - GS1FD3

предохранители размыкателя

Изображение GS1FD3 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys GS
TeSys GS - GS1FD3
предохранители размыкателя

Выключатель-разъединитель-предохранитель 3x50А 14x51

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

GS1FD3 заменяется на:
Продукт
Кол-во
GS2F3
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 29 Апрель 2009
  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys GS
    краткое название устройства
    GS1 F
    тип устройства или его аксессуаров
    Выключатель-разъединитель-предохранитель
    область применения
    Защита
    описание полюсов
    3P
    описание защищенных полюсов
    3t
    тип контактов
    3 Н.О.
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    50 А при 40 °C
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    40 А при 440 V 2 последовательно включенных полюса на фазу - DC-23A
    40 А при 440 V 2 последовательно включенных полюса на фазу - DC-23B
    50 А при 400 V - AC-23A
    50 А при 400 V - AC-23B
    50 А при 500 V - AC-23A
    50 А при 500 V - AC-23B
    50 А при 690 V - AC-23A
    50 А при 690 V - AC-23B
    тип предохранителя
    NFC
    номинальный ток предохранителя
    14 x 51 mm
    тип сети
    Постоянный ток
    Переменный ток
    частота сети
    50/60 Гц
    Дополнительные характеристики
    тип ручки управления
    Обычная правая
    монтажная опора
    Монтаж на панель
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    750 В переменный ток 50/60 Гц
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ
    номинальная рабочая мощность, Вт
    25 кВт при 400 V
    33 кВт при 500 V
    45 кВт при 690 V
    включающая способность
    500 A в 400 V в AC-23B
    [Icm] номинальная включающая способность (на к.з.)
    100 кА при 400 V с защитой с помощью предохранителей gG
    отключающая способность
    400 А при 400 V - AC-23B
    выдерживаемое короткое замыкание
    7.6 кА
    механическая износостойкость
    10000 циклы
    электрическая износостойкость
    1500 циклы вкл. AC-23A
    1500 циклы вкл. AC-23B
    300 циклы вкл. DC-23A
    300 циклы вкл. DC-23B
    присоединения
    Силовая цепь : клеммы с кольцевыми наконечниками кабель 6...25 мм² - жесткость кабеля: гибкий
    момент затяжки
    Силовая цепь : 3.2 Н-м - клеммы с кольцевыми наконечниками
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60947-3
    сертификация продукта
    CE
    защитное исполнение
    TH
    степень защиты IP
    IP20 с крышкой выводов в соответствии с IEC 60529
    рабочая температура окружающей среды
    -20...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...80 °C
    огнестойкость
    960 °C корпус в соответствии с IEC 60695-2-1
    850 °C крышка предохранителя в соответствии с IEC 60695-2-1
    высота
    118 мм
    ширина
    118 мм
    глубина
    87 мм
    масса продукта
    0.8 кг
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    GS1FD3 complete product (Версия 1.0)
    Дата 30.09.11
    Размер 29.3 KB
    Дата 30.09.11
    Размер 250 KB
    Дата 30.09.11
    Размер 778.7 KB
    Дата 30.09.11
    Размер 53.6 KB
    TeSys GS - switch-disconnector fuse - 3 P - 50 A - NFC 14 x 51 mm (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    GS1, GS2, выключатели-разъединители-предохранители (Версия 1.0)
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LR Marine Certificate TeSys GS - GS1_GS2 Switch disconnector with fuses (Версия 1.0)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.