Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение GS1JD4 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys GS

TeSys GS - GS1JD4

предохранители размыкателя

Изображение GS1JD4 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys GS
TeSys GS - GS1JD4
предохранители размыкателя

включатель-разъединитель-предохранитель 4x100А 22x58

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

GS1JD4 заменяется на:
Продукт
Кол-во
GS2J4
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 29 Апрель 2009
1
  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys GS
    краткое название устройства
    GS1 J
    тип устройства или его аксессуаров
    Выключатель-разъединитель-предохранитель
    область применения
    Защита
    описание полюсов
    4P
    описание защищенных полюсов
    4t
    тип контактов
    4 Н.О.
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    100 А при 40 °C
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    100 А при 400 V - AC-23A
    100 А при 400 V - AC-23B
    100 А при 440 V 2 последовательно включенных полюса на фазу - DC-23A
    100 А при 440 V 2 последовательно включенных полюса на фазу - DC-23B
    100 А при 500 V - AC-23A
    100 А при 500 V - AC-23B
    100 А при 690 V с крышкой выводов вкл. AC-23A
    100 А при 690 V с крышкой выводов вкл. AC-23B
    тип предохранителя
    NFC
    номинальный ток предохранителя
    22 x 58 mm
    тип сети
    Переменный ток
    Постоянный ток
    частота сети
    50/60 Гц
    Дополнительные характеристики
    тип ручки управления
    Обычная правая
    монтажная опора
    Монтаж на панель
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    750 В переменный ток 50/60 Гц
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ
    номинальная рабочая мощность, Вт
    55 кВт при 400 V
    75 кВт при 500 V
    90 кВт при 690 V
    включающая способность
    1000 A в 400 V в AC-23B
    [Icm] номинальная включающая способность (на к.з.)
    100 кА при 400 V с защитой с помощью предохранителей gG
    отключающая способность
    800 А при 400 V - AC-23B
    выдерживаемое короткое замыкание
    20 кА
    механическая износостойкость
    10000 циклы
    электрическая износостойкость
    1500 циклы вкл. AC-23A
    1500 циклы вкл. AC-23B
    300 циклы вкл. DC-23A
    300 циклы вкл. DC-23B
    присоединения
    Силовая цепь : шины
    Силовая цепь : клеммы с кольцевыми наконечниками кабель 25...95 мм² - жесткость кабеля: гибкий
    момент затяжки
    Силовая цепь : 12 Н-м - шины
    Силовая цепь : 12 Н-м - клеммы с кольцевыми наконечниками
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60947-3
    сертификация продукта
    CE
    защитное исполнение
    TH
    степень защиты IP
    IP20 с крышкой выводов в соответствии с IEC 60529
    рабочая температура окружающей среды
    -20...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...80 °C
    огнестойкость
    960 °C корпус в соответствии с IEC 60695-2-1
    850 °C крышка предохранителя в соответствии с IEC 60695-2-1
    высота
    162 мм
    ширина
    186 мм
    глубина
    116 мм
    масса продукта
    2 кг
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    GS1JD4 complete product (Версия 1.0)
    Дата 02.10.11
    Размер 250.8 KB
    Дата 02.10.11
    Размер 35.9 KB
    Дата 02.10.11
    Размер 794.9 KB
    Дата 02.10.11
    Размер 61.5 KB
    Fuse disconnect switch GS1, 3 poles, direct handle, NFC or DIN standard (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    GS1, GS2, выключатели-разъединители-предохранители (Версия 1.0)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LR Marine Certificate TeSys GS - GS1_GS2 Switch disconnector with fuses (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.