GS1KD3 заменяется на:
Продукт
Кол-во
-
Характеристики
Основные характеристики диапазон TeSysнаименование изделия TeSys GSкраткое название устройства GS1 Kтип устройства или его аксессуаров Выключатель-разъединитель-предохранительобласть применения Защитаописание полюсов 3Pописание защищенных полюсов 3tтип контактов 3 Н.О.[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе 125 А при 40 °C[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток 100 А при 440 V 2 последовательно включенных полюса на фазу - DC-23A100 А при 440 V 2 последовательно включенных полюса на фазу - DC-23B100 А при 690 V с крышкой выводов вкл. AC-23A100 А при 690 V с крышкой выводов вкл. AC-23B125 А при 400 V - AC-23A125 А при 400 V - AC-23B125 А при 500 V - AC-23A125 А при 500 V - AC-23Bтип предохранителя NFCноминальный ток предохранителя 22 x 58 mmтип сети Переменный токПостоянный токчастота сети 50/60 ГцДополнительные характеристики тип ручки управления Обычная праваямонтажная опора Монтаж на панель[Ui] номинальное напряжение изоляции 750 В переменный ток 50/60 Гц[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 8 кВноминальная рабочая мощность, Вт 90 кВт при 690 V63 кВт при 400 V90 кВт при 500 Vвключающая способность 1250 A в 400 V в AC-23B[Icm] номинальная включающая способность (на к.з.) 100 кА при 400 V с защитой с помощью предохранителей gGотключающая способность 1000 А при 400 V вкл. AC-23Bвыдерживаемое короткое замыкание 20 кАмеханическая износостойкость 10000 циклыэлектрическая износостойкость 1000 циклы вкл. AC-23A1000 циклы вкл. AC-23Bприсоединения Силовая цепь : шиныСиловая цепь : клеммы с кольцевыми наконечниками кабель 35...95 мм² - жесткость кабеля: гибкиймомент затяжки Силовая цепь : 12 Н-м - шиныСиловая цепь : 12 Н-м - клеммы с кольцевыми наконечникамиУсловия эксплуатации стандарты IEC 60947-3сертификация продукта CEзащитное исполнение THстепень защиты IP IP20 с крышкой выводов в соответствии с IEC 60529рабочая температура окружающей среды -20...70 °Cтемпература окружающей среды при хранении -40...80 °Cогнестойкость 960 °C корпус в соответствии с IEC 60695-2-1850 °C крышка предохранителя в соответствии с IEC 60695-2-1высота 162 ммширина 150 ммглубина 116 мммасса продукта 1,5 кгЭкологичность предложения Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Регламент REACh Гарантия на оборудование Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки -
Документы и ПО
Язык- русский
CAD файлыРазмерДобавить в «Мои документы»Fuse disconnect switch GS1GD4, 4 poles, direct handle, NFC or DIN standard (Версия 1.0)Дата 30.10.18Размер 782.5 KBДата 30.10.18Размер 411 KBGS1KD3 complete product (Версия 1.0)СертификатРазмерДобавить в «Мои документы»GS1, GS2, выключатели-разъединители-предохранители (Версия 1.0)ВидеоРазмерДобавить в «Мои документы»TeSys - типовое применение (Версия 1.0)Морской сертификатРазмерДобавить в «Мои документы»LR Marine Certificate TeSys GS - GS1_GS2 Switch disconnector with fuses (Версия 1.0)Дата 12.11.18Размер 88.7 KB -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.