Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   TeSys GS
Изображение GS2LLB3 Schneider Electric

GS2LLB3

Green premium brand logo
Изображение GS2LLB3 Schneider Electric
GS2LLB3
Green premium brand logo

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3X 160A A4

Показать дополнительные характеристики
  • Код EAN
    3389119411172
Добавлено в корзину
Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    Серия
    TeSys
    Наименование продукта
    TeSys GS
    Краткое название устройства
    GS2L
    Тип продукта
    Выключатель-разъединитель-предохранитель
    Описание полюсов
    3P
    Описание защищенных полюсов
    3t
    Тип контактов
    3 Н.О.
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    160 А в <40 °C
    [Ie] номинальный рабочий ток
    125 А в 440 В 2 последовательно включенных полюса на фазу DC-23A
    125 А в 440 В 2 последовательно включенных полюса на фазу DC-23B
    125 А в 690 В AC-23A
    125 А в 690 В AC-23B
    160 А в 400 V AC-23A
    160 А в 400 V AC-23B
    160 А в 500 V AC-23A
    160 А в 500 V AC-23B
    Тип предохранителя
    BS
    размер предохранителя
    A4
    Тип сети
    Постоянный ток
    Переменный ток
    Частота сети
    50/60 Гц
    Дополнительные характеристики
    Тип рукоятки управления
    Внешний правый
    Выносной передний
    Монтажная опора
    Монтаж на панель
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    750 В переменный ток 50/60 Гц
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ
    номинальная рабочая мощность, Вт
    80 кВт в 400 V
    110 кВт в 500 V
    110 кВт в 690 В
    включающая способность
    1600 A в 400 V AC-23B
    [Icm] номинальная включающая способность (на к.з.)
    80 кА в 400 V с защитой с помощью предохранителей gG
    отключающая способность
    1280 А в 400 V (AC-23B)
    выдерживаемое короткое замыкание
    22,7 кА
    Механическая износостойкость
    10000 циклы
    электрическая износостойкость
    1000 циклы AC-23A
    1000 циклы AC-23B
    200 циклы DC-23A
    200 циклы DC-23B
    Соединения – клеммы
    Силовая цепь: шины20 мм²
    Силовая цепь: клеммы с кольцевыми наконечниками50…95 мм²
    Момент затяжки
    Силовая цепь: 12 Н-м
    Условия эксплуатации
    Стандарты
    IEC 60947-3
    Сертификаты
    CE
    Степень защиты IP
    IP20 (с крышкой выводов) в соответствии с IEC 60529
    Рабочая температура
    -20…70 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -40…80 °C
    огнестойкость
    850 °C крышка предохранителя в соответствии с IEC 60695-2-1
    960 °C корпус в соответствии с IEC 60695-2-1
    Высота
    162 мм
    Ширина
    190 мм
    Глубина
    136,5 мм
    Вес
    1,8 кг
    Тип упаковки
    Тип упаковки 1
    PCE
    Количество штук в упаковке 1
    1
    Вес упаковки 1
    2,342 кг
    Высота упаковки 1
    16,8 см
    Ширина упаковки 1
    26,2 см
    Длина упаковки 1
    16,6 см
    Тип упаковки 2
    S03
    Количество штук в упаковке 2
    2
    Вес упаковки 2
    5,186 кг
    Высота упаковки 2
    30 см
    Ширина упаковки 2
    30 см
    Длина упаковки 2
    40 см
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Подробнее Свернуть

    Документы

    Язык
    • Все языки12
    • русский7
    • английский9
    • испанский4
    • французкий5
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Версия 10.0)
    Описание
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 118.2 MB
    Дата 22.07.20
    Описание
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B5 Switch-disconnector fuses TeSys GS (Версия 7.0)
    Описание
    TeSys GS switch-disconnector fuses for protection and switching of motors, circuits or transformers. Accept NFC/DIN or BS fuses. Accessories and fuse cartridges
    prp.document.label.format pdf
    Размер 6.7 MB
    Дата 22.07.20
    Описание
    TeSys GS switch-disconnector fuses for protection and switching of motors, circuits or transformers. Accept NFC/DIN or BS fuses. Accessories and fuse cartridges
    CAD файлы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    GS2LLB3 complete product (Версия 1.0)
    Файлы в документе
    dwg
    297.1 KB
    dwf
    111.5 KB
    dxf
    797.5 KB
    wmf
    90.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.3 MB
    Дата 01.01.00
    Файлы в документе
    dwg
    297.1 KB
    dwf
    111.5 KB
    dxf
    797.5 KB
    wmf
    90.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 2.5 MB
    Дата 29.10.18
    Файлы в документе
    stp
    2.2 MB
    pdf
    370.2 KB
    Инструкция
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    GS2Doo / - / GS2Qoo - Switch-disconnector fuse 50…400 A for external front-, right- or left- operator (Версия F)
    Описание
    GS2Doo / - / GS2Qoo - Switch-disconnector fuse 50…400 A for external front-, right- or left- operator
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1 MB
    Дата 03.06.19
    Описание
    GS2Doo / - / GS2Qoo - Switch-disconnector fuse 50…400 A for external front-, right- or left- operator
    Видео
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format wmv
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.08.17
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    GS2LLB3 : GS2LLB3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    GS2LLB3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 15.08.20
    Описание
    GS2LLB3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»