Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Glossa
    тип устройства или его аксессуаров
    Одна розетка
    комплектация изделия
    Механизм
    описание стандарта розетки
    Без заземляющего контакта
    конфигурация полюсов розеток
    2P
    оттенок цвета
    Белый (RAL 9003)
    сегмент рынка
    Малые коммерческие предприятия
    Рынок жилья
    Дополнительные характеристики
    тип монтажа
    Скрытый
    номинальный ток
    16 A
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    250 V переменный ток
    монтаж
    Винтами
    Лапками
    материал
    PC + ASA глянцевая
    соединения – клеммы
    Винтовые зажимы 2,5 мм² жесткий кабель
    Винтовые зажимы 2,5 мм² гибкий кабель
    высота
    71 мм
    ширина
    71 мм
    глубина
    37 мм
    глубина монтажа
    25 мм
    масса продукта
    0,066 кг
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20
    сертификация продукта
    EAC
    стандарты
    TP TС 004/2011
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    2019 (Версия 1.0)
    Дата 23.01.19
    Размер 37 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Glossa (Версия 1.0)
    Дата 17.07.17
    Размер 229.6 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Glossa (Версия 1.0)
    Дата 18.03.19
    Размер 397.4 KB
    Glossa» (Версия 1)
    Дата 29.09.17
    Размер 231 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    GLOSSA: видео общее (Версия 1.0)
    Дата 04.08.17
    Размер 103.6 MB
    GLOSSA, шаг вперед: интервью с руководителями (Версия 1.0)
    Glossa (Версия 1.0)
    Дата 29.09.17
    Размер 200.4 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.04.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.04.19
    Размер 195.3 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Glossa (Версия 1.0)
    Дата 31.07.17
    Размер 377.6 KB
    Glossa новые цвета 2017 (Версия 1.0)
    Дата 31.07.17
    Размер 3.2 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.